Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
d - Внутренний диаметр | 55 mm |
D - Наружный диаметр | 120 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 43 mm |
E - Диаметр описанной окружности роликов | 106,5 mm |
F - Диаметр вписанной окружности роликов | 70,5 mm |
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца | 77,7 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 2 mm |
r1s - Минимальный радиус галтели | 2 mm |
Класс радиального зазора | CN |
Вес | 2,23 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 201 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 233 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 28,4 kN |
Nlim - Предельная скорость при смазывании маслом | 5600 tr/min |
Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 4700 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 64 mm |
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца | 69 mm |
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса | 80 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 111 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели | 2 mm |