• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ2312ET2X - NTN

NJ2312ET2X

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр60 mm
D - Наружный диаметр130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца46 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов115 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов77 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца84,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес2,825 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность222 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность262 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка32 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала71 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца75 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса86 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса119 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image