• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ2316C3 - NTN

NJ2316C3

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр80 mm
D - Наружный диаметр170 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца58 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов147 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов103 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца111,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораC3
Вес6 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность305 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность330 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка38 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала91 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца99 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса114 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса159 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image