• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ2317C3 - NTN

NJ2317C3

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр85 mm
D - Наружный диаметр180 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца60 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов156 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов108 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца117,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес6,86 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность350 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность380 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка43 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала98 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца106 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса119 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса167 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image