Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, массивный сепаратор
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 85 mm D - Наружный диаметр 180 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 60 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 160 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 108 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 118,4 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm r1s - Минимальный радиус галтели 3 mm Класс радиального зазора C4 Вес 7,27 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 395 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 485 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 54,4 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3700 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 98 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 106 mm dc min - Мин. диаметр буртика корпуса 119 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 167 mm ra max - Максимальный радиус галтели 2,5 mm
Industry Calcul Factors