Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 40 mm D - Наружный диаметр 90 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 23 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 80 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 52 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 57,6 mm D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца 74,8 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,66 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 98,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 81,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 9,95 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 10200 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 7200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 48 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 51 mm dc min - Мин. диаметр буртика корпуса 60 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 82 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors