• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NJ322 - NTN

NJ322

Однорядный роликовый подшипник, для односторонних осевых нагрузок, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр110 mm
D - Наружный диаметр240 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца50 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов207 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов143 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца155,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес10,4 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность395 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность400 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка41,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала123 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца140 mm
dc min - Мин. диаметр буртика корпуса158 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса227 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image