• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Подшипник КПП легкового автомобиля

NJ40646H100 - SNR

Справка NJ40646H100

Представлен полный ассортимент оригинальной продукции  ГОЛЫХ ПОДШИПНИКОВ ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ, что отражает весь опыт компании на рынке.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • NJ40646H100

Documentation

Product information

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Weight0,214 kg
Внутренний диаметр 124 mm
Ширина 121 mm
Код коробки передачC513
Внешний диаметр 154 mm

OE Equivalents

ПроизводительАртикулFiat46534133

Automotive Compatibility

МаркаМодельПоколениеДатаПозицияРасположениеAlfa Romeo145145 101/1999 => 05/2001--Alfa Romeo145145 201/1999 => 05/2001--Alfa Romeo146146 101/1999 => 05/2001--Alfa Romeo146146 201/1999 => 01/1998--Alfa Romeo147147 109/2000 => 12/2009--Alfa Romeo147147 209/2000 => 12/2009--Alfa Romeo15515501/1999 => 02/1995--Alfa Romeo156156 112/1998 => 12/2005--Alfa Romeo156156 201/1999 => 12/2005--Alfa Romeo156156 301/1999 => 12/2005--Alfa RomeoALFA GTALFA GT08/2003 => 12/2009--Alfa RomeoGTVGTV I01/1999 => 08/1987--Alfa RomeoGTVGTV II01/1999 => 01/2006--Alfa RomeoGTVGTV III01/1999 => 01/2006--Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Alfa RomeoMi.ToMi.To 212/2009 => 08/2013--Alfa RomeoSPIDERSPIDER01/1999 => 11/1993--Alfa RomeoSPIDERSPIDER I01/1999 => 11/1993--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1999 => 01/2006--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III03/2009 => 08/2010--FiatBARCHETTABARCHETTA01/1999 => 05/2006--FiatBRAVABRAVA I01/1999 => 02/2002--FiatBRAVOBRAVO I01/1999 => 02/2002--FiatCOUPECOUPE01/1999 => 08/2000--FiatDOBLODOBLO I09/2001 => 12/2010--FiatFIORINOFIORINO III11/2007 => 12/2015--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 12/2007--FiatIDEAIDEA 109/2003 => 12/2011--FiatIDEAIDEA 209/2003 => 12/2011--FiatLINEALINEA06/2007 => --FiatMAREAMAREA12/1998 => 08/2002--FiatMULTIPLAMULTIPLA 101/1999 => 08/2005--FiatMULTIPLAMULTIPLA 201/1999 => 04/2010--FiatPUNTOPUNTO I01/1999 => 08/1999--FiatPUNTOPUNTO II06/1999 => 07/2009--FiatSTILOSTILO08/2001 => 12/2007--FiatStradaSTRADA I02/2003 => 05/2011--LanciaDEDRADEDRA01/1999 => 08/1999--LanciaDELTADELTA I01/1999 => 11/1992--LanciaDELTADELTA II01/1999 => 07/1999--LanciaDELTADELTA III06/2008 => 11/2014--LanciaLYBRALYBRA08/1999 => 11/2006--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 11/2012--LanciaYPSILONYPSILON11/2007 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON IV09/2003 => 05/2012--LanciaYPSILONYPSILON V04/2011 => --