Игольчатые подшипники с массивными кольцами с внутреннего кольца

NK100/26R+1R90X100X26 - NTN

NK100/26R+1R90X100X26

Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, с внутренним кольцом, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр90 mm
D - Наружный диаметр120 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца26 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов100 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
s - Максимальное осевое смещение1,5 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3,5 mm
Обозначение внутреннего кольца1R90X100X26
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,781 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность73,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность137 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала95 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса115 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm