• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Игольчатые подшипники с массивными кольцами с внутреннего кольца

NK110/40R+1R100X110X40 - NTN

NK110/40R+1R100X110X40

Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, с внутренним кольцом, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр100 mm
D - Наружный диаметр130 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца40 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов110 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
s - Максимальное осевое смещение2 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3,5 mm
Обозначение внутреннего кольца1R100X110X40
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес1,34 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность129 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность292 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала106,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса123,5 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm