Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

NK12/16D1 - NTN

NK12/16D1

Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, без внутреннего кольца, буртики с обеих сторон

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов12 mm
D - Наружный диаметр19 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца16 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,016 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность6 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность7,7 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой17000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом26000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса13,5 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm