Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 145 mm |
| D - Наружный диаметр | 170 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 42 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| Отверстия для пересмазывания в наружном кольце | Oui/Yes |
| k - диаметр отверстия | 3,5 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 1,49 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 153 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 360 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 1900 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 2800 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 162,5 mm |
| ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1,5 mm |