Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

NK14/16R - NTN

NK14/16R

Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, без внутреннего кольца, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов14 mm
D - Наружный диаметр22 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца16 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия2,5 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,021 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность10,3 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность11,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой16000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом24000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса20 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm