Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, с внутренним кольцом, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
d - Внутренний диаметр | 15 mm |
D - Наружный диаметр | 27 mm |
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 16 mm |
F - Диаметр вписанной окружности роликов | 19 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 0,3 mm |
s - Максимальное осевое смещение | 0,5 mm |
Отверстия для пересмазывания в наружном кольце | Oui/Yes |
k - диаметр отверстия | 2,5 mm |
Обозначение внутреннего кольца | 1R15X19X16 |
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольце | Non/No |
Класс радиального зазора | CN |
Класс точности | P0 |
Вес | 0,039 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 13,3 kN |
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 17,4 kN |
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 14000 tr/min |
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 21000 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 17 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 25 mm |
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,3 mm |