Игольчатые подшипники с массивными кольцами с внутреннего кольца

NK26/16R+1R22X26X16 - NTN

NK26/16R+1R22X26X16

Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, с внутренним кольцом, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр22 mm
D - Наружный диаметр34 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца16 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов26 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
s - Максимальное осевое смещение0,5 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия2,5 mm
Обозначение внутреннего кольца1R22X26X16
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,046 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность15,6 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность23,6 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой10000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом15000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала24 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса32 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm