Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, с внутренним кольцом, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 42 mm |
| D - Наружный диаметр | 57 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 20 mm |
| F - Диаметр вписанной окружности роликов | 47 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 0,3 mm |
| s - Максимальное осевое смещение | 0,5 mm |
| Отверстия для пересмазывания в наружном кольце | Oui/Yes |
| k - диаметр отверстия | 3 mm |
| Обозначение внутреннего кольца | 1R42X47X20 |
| Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольце | Non/No |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,148 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 28,8 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 55,5 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 5500 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 8500 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 44 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 55 mm |
| ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,3 mm |