Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

NK5/10T2 - NTN

NK5/10T2

Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, без внутреннего кольца, буртики с обеих сторон

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов5 mm
D - Наружный диаметр10 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца10 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,15 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия2 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,003 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность2,64 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность2,19 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой27000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом40000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса6,5 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,15 mm