Игольчатые подшипники с массивными кольцами с внутреннего кольца

NK60/35R+1R55X60X35 - NTN

NK60/35R+1R55X60X35

Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, с внутренним кольцом, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр72 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца35 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов60 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
s - Максимальное осевое смещение2 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3 mm
Обозначение внутреннего кольца1R55X60X35
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,379 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность57 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность130 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала58 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса68 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm