Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

NK75/35R - NTN

NK75/35R

Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, без внутреннего кольца, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов75 mm
D - Наружный диаметр92 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца35 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3,5 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,492 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность78 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность162 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса88 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm