• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Игольчатые подшипники с массивными кольцами с внутреннего кольца

NK9/12T2+1R6X9X12 - NTN

NK9/12T2+1R6X9X12

Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, с внутренним кольцом, пластины с обеих сторон, отверстие для смазывания

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр6 mm
D - Наружный диаметр16 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца12 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов9 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
s - Максимальное осевое смещение1,5 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Обозначение внутреннего кольца1R6X9X12
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,013 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность4,55 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой20000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом30000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура100 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала8 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса10,5 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm