Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

NKS115 - NTN

NKS115

Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, без внутреннего кольца, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания, для высоких нагрузок

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов115 mm
D - Наружный диаметр135 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца32 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,7 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность90,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность199 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса128,5 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,1 mm