• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

NKS55 - NTN

NKS55

Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, без внутреннего кольца, буртик с одной стороны, пластина с одной стороны, для высоких нагрузок

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов55 mm
D - Наружный диаметр72 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца22 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,221 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность33,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность63 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом7500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса58,5 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm