Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца

NKS60 - NTN

NKS60

Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, без внутреннего кольца, буртик с одной стороны, пластина с одной стороны, для высоких нагрузок

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов60 mm
D - Наружный диаметр80 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца28 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеNon/No
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,335 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность44,5 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность85 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4300 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса64 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,1 mm