Комбинированные подшипники

NKX10T2 - NTN

NKX10T2

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов10 mm
dw - Диаметр отверстия кольца вала10 mm
D - Наружный диаметр19 mm
D1 - Наружный диаметр кольца24 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца23 mm
C1 - Высота упорного подшипника9 mm
C2 - Расположение отверстия6,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
Класс точностиP0
Вес0,037 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность5,45 kN
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность10 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность6,45 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность14 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом9500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала18 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined