Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| Fw - Вписанный диаметр роликов | 12 mm |
| dw - Диаметр отверстия кольца вала | 12 mm |
| D - Наружный диаметр | 21 mm |
| D1 - Наружный диаметр кольца | 26 mm |
| C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца | 23 mm |
| C1 - Высота упорного подшипника | 9 mm |
| C2 - Расположение отверстия | 6,5 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 0,3 mm |
| Отверстия для пересмазывания в наружном кольце | Oui/Yes |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,042 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность | 6 kN |
| Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность | 10,3 kN |
| C0r - Номинальная статическая грузоподъемность | 7,7 kN |
| C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность | 15,4 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 6400 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 9200 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 20 mm |
| ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,3 mm |