Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN Fw - Вписанный диаметр роликов 30 mm dw - Диаметр отверстия кольца вала 30 mm D - Наружный диаметр 42 mm D1 - Наружный диаметр кольца 47 mm C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца 30 mm C1 - Высота упорного подшипника 11 mm C2 - Расположение отверстия 9,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Отверстия для пересмазывания в наружном кольце Oui/Yes Класс точности P0 Вес 0,14 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 22,3 kN Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 20,4 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 39,5 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 42 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 4300 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 6200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 40 mm ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm