• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Комбинированные подшипники

NKX35T2Z - NTN

NKX35T2Z

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов35 mm
dw - Диаметр отверстия кольца вала35 mm
D - Наружный диаметр47 mm
D2 - Наружный диаметр упорного подшипника53 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца30 mm
C1 - Высота упорного подшипника12 mm
C2 - Расположение отверстия9 mm
a - Диаметр упорного подшипника47,7 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
Класс точностиP0
Вес0,175 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность20 kN
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность20,4 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность36 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность44,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3900 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом5600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала45 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined