Комбинированные подшипники

NKX50 - NTN

NKX50

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
Fw - Вписанный диаметр роликов50 mm
dw - Диаметр отверстия кольца вала50 mm
D - Наружный диаметр62 mm
D1 - Наружный диаметр кольца70 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца35 mm
C1 - Высота упорного подшипника14 mm
C2 - Расположение отверстия10 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Отверстия для пересмазывания в наружном кольцеOui/Yes
k - диаметр отверстия3 mm
Класс точностиP0
Вес0,302 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность27,9 kN
Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность28,8 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность62 kN
C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность75,5 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала62 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined