Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN Fw - Вписанный диаметр роликов 15 mm dw - Диаметр отверстия кольца вала 15 mm D - Наружный диаметр 24 mm D2 - Наружный диаметр упорного подшипника 29 mm C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца 23 mm C1 - Высота упорного подшипника 9 mm C2 - Расположение отверстия 6,5 mm a - Диаметр упорного подшипника 23,7 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Отверстия для пересмазывания в наружном кольце Oui/Yes k - диаметр отверстия 2,5 mm Класс точности P0 Вес 0,052 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 8,25 kN Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 12,9 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 10,2 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 28,6 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2800 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 11000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 25 mm ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,3 mm