Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN Fw - Вписанный диаметр роликов 20 mm dw - Диаметр отверстия кольца вала 20 mm D - Наружный диаметр 30 mm D1 - Наружный диаметр кольца 35 mm C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца 30 mm C1 - Высота упорного подшипника 10 mm C2 - Расположение отверстия 10,5 mm a - Диаметр упорного подшипника 30,7 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Отверстия для пересмазывания в наружном кольце Oui/Yes k - диаметр отверстия 2,5 mm Класс точности P0 Вес 0,09 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность 16,4 kN Ca - Номинальная динамическая осевая грузоподъемность 20,2 kN C0r - Номинальная статическая грузоподъемность 27,1 kN C0a - Номинальная статическая осевая грузоподъемность 46,5 kN N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 2100 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 8500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 32 mm ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,3 mm