• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU1014G1 - NTN

NU1014G1

Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца20 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов100 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов80 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,685 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность64,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность70,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка8,6 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом7600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала75 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца78 mm
db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца82 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса103,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image