Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 17 mm D - Наружный диаметр 40 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 12 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 35,1 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 22,1 mm D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца 32,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,069 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 17,8 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 14,8 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,8 kN N ref - Базовая частота вращения 15000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 23000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,25 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 6,75 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,173 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,087 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,386 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 19 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 21 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 36 mm ra max - Максимальный радиус галтели 0,6 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,3 mm
Industry Calcul Factors