Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 40 mm |
| D - Наружный диаметр | 80 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 18 mm |
| E - Диаметр описанной окружности роликов | 71,5 mm |
| F - Диаметр вписанной окружности роликов | 49,5 mm |
| D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца | 68,3 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,1 mm |
| r1s - Минимальный радиус галтели | 1,1 mm |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Вес | 0,38 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 54,4 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 53,8 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 6,6 kN |
| N ref - Базовая частота вращения | 7600 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 11000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
|---|---|
| BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 5,727 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 8,273 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 5,318 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,659 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,409 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 46,5 mm |
| da max - Максимальный диаметр уступа малого торца | 49 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 73,5 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели | 1 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 1 mm |
Industry Calcul Factors