• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU211EG15J40 - SNR

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца21 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов90 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов66 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца86,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораC4
Вес0,665 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность83,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность94,2 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка11,5 kN
N ref - Базовая частота вращения5800 tr/min
N lim - Предельная частота вращения8300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)7,192 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)9,808 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,346 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,173 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,423 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала61,5 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца65 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса92 mm
ra max - Максимальный радиус галтели1,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image