Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 65 mm D - Наружный диаметр 120 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 23 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 108,5 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 78,5 mm D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца 104,3 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,5 mm Класс радиального зазора CN Вес 1,04 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 107 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 119 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 14,5 kN N ref - Базовая частота вращения 5000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 6900 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,717 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 9,283 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 6,073 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,037 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,42 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 73 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 77 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 112 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1,5 mm
Industry Calcul Factors