Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
3D файл
Технический паспорт
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
d - Внутренний диаметр | 80 mm |
D - Наружный диаметр | 140 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 26 mm |
E - Диаметр описанной окружности роликов | 127,3 mm |
F - Диаметр вписанной окружности роликов | 95,3 mm |
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца | 122,9 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 2 mm |
r1s - Минимальный радиус галтели | 2 mm |
Класс радиального зазора | P0 Специальный |
Вес | 1,54 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 139 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 167 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 19,7 kN |
Nref - Базовая частота вращения | 4300 tr/min |
Nlim - Предельная частота вращения | 5800 tr/min |
Nlim - Предельная скорость при смазывании маслом | 4800 tr/min |
Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 4000 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
---|---|
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин) | 7,706 Hz |
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин) | 10,294 Hz |
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин) | 0,428 Hz |
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин) | 6,812 Hz |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 89 mm |
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца | 94 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 131 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели | 2 mm |
r1a - Максимальный радиус галтели | 2 mm |