Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 45 mm D - Наружный диаметр 85 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 23 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 76,5 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 54,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс радиального зазора CN Вес 0,575 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 76 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 84,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 10,3 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 8000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 6800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 51,5 mm da max - Максимальный диаметр уступа малого торца 54 mm db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца 57 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 78,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели 1 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm
Industry Calcul Factors