For UK customers only. Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Назад

NU222EG15 - SNR

NU222EG15

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Загрузки

3D файл

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр110 mm
D - Наружный диаметр200 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца38 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов180,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов132,5 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца173,8 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Класс радиального зазораC3 Специальный
Вес4,84 kg
Product classification image
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность292 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность365 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка38,9 kN
Nref - Базовая частота вращения3300 tr/min
Nlim - Предельная частота вращения4000 tr/min
Nlim - Предельная скорость при смазывании маслом3400 tr/min
Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин)7,196 Hz
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин)9,804 Hz
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин)0,423 Hz
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин)6,367 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала121 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца130 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса189 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
Product classification image
Calcul factors image