Назад

NU2308EG15 - SNR

NU2308EG15

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Загрузки

3D файл

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

d 40 mm
D 90 mm
B 33 mm
E 80 mm
F 52 mm
D1 75,9 mm
rs min 1,5 mm
r1s min 1,5 mm
Класс радиального зазора CN
Вес 0,958 kg
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Производительность при динамической нагрузке (C) 115 kN
Производительность при статической нагрузке (C0) 123 kN
Предельная усталостная нагрузка (Cu) 15 kN
Nref 5900 tr/min
Nlim 9500 tr/min
Предельная скорость масла Lub 7600 tr/min
Предельная скорость смазки Lub 6100 tr/min
Мин. рабочая температура (Tmin) -20 °C
Макс. рабочая температура (Tmax) 120 °C
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,394 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 4,502 Hz
Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 4,727 Hz
Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 7,273 Hz

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min 48 mm
da max 51 mm
Da max 82 mm
ra max 1,5 mm
r1a max 1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Эквиваленты