Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Please note that shipments may be delayed due to transport difficulties. We apologise for any inconvenience this may cause.

Назад

NU2310EG15 - SNR

NU2310EG15

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Загрузки

3D файл

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца40 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов97 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов65 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца92,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораC3 Специальный
Вес1,75 kg
Product classification image
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность165 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность191 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка23,3 kN
Nref - Базовая частота вращения5000 tr/min
Nlim - Предельная частота вращения7700 tr/min
Nlim - Предельная скорость при смазывании маслом6200 tr/min
Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин)5,216 Hz
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин)7,784 Hz
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин)0,401 Hz
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин)4,865 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала59 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца63 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса101 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2 mm
Product classification image
Calcul factors image