Назад

NU2310EG15J30 - SNR

NU2310EG15J30

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Загрузки

3D файл

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

d 50 mm
D 110 mm
B 40 mm
E 97 mm
F 65 mm
D1 92,5 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Класс радиального зазора C3
Вес 1,75 kg
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Производительность при динамической нагрузке (C) 165 kN
Производительность при статической нагрузке (C0) 191 kN
Предельная усталостная нагрузка (Cu) 23,3 kN
Nref 5000 tr/min
Nlim 7700 tr/min
Предельная скорость масла Lub 6200 tr/min
Предельная скорость смазки Lub 4900 tr/min
Мин. рабочая температура (Tmin) -20 °C
Макс. рабочая температура (Tmax) 120 °C
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,401 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 4,865 Hz
Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 5,216 Hz
Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 7,784 Hz

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min 59 mm
da max 63 mm
Da max 101 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Эквиваленты