Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 130 mm |
| D - Наружный диаметр | 280 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 93 mm |
| E - Диаметр описанной окружности роликов | 243 mm |
| F - Диаметр вписанной окружности роликов | 167 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 4 mm |
| r1s - Минимальный радиус галтели | 4 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Вес | 26,9 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 930 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 1130 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 111 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 2600 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 2200 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 146 mm |
| da max - Максимальный диаметр уступа малого торца | 164 mm |
| db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца | 169 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 264 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели | 3 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 3 mm |