Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 180 mm D - Наружный диаметр 380 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 126 mm E - Диаметр описанной окружности роликов 328 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 232 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 252 mm rNs - Минимальный радиус галтели 4 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm Класс радиального зазора CN Вес 69,5 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1530 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1990 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 179 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 1800 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 196 mm db min - Минимальный диаметр проставочной втулки внутреннего кольца 235 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 364 mm Db min - Минимальный диаметр буртика малого торца 333 mm ra max - Максимальный радиус галтели 3 mm r1a - Максимальный радиус галтели 3 mm
Industry Calcul Factors