Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки . Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами .
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 180 mm D - Наружный диаметр 320 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 52 mm F - Диаметр вписанной окружности роликов 217 mm d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца 231,4 mm rNs - Минимальный радиус галтели 4 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm Класс радиального зазора C3 Вес 20,4 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 625 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 850 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 78,5 kN N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 2200 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 1800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 196 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 304 mm ra max - Максимальный радиус галтели 3 mm r1a - Максимальный радиус галтели 3 mm
Industry Calcul Factors