Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
35 mm
D - Наружный диаметр
80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
21 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов
46,2 mm
d1 - Наружный диаметр буртика внутреннего кольца
0 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца
66,6 mm
s - Максимальное осевое смещение
1 mm
rs - Минимальный радиус галтели
1,5 mm
r1s - Минимальный радиус галтели
1,1 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
0,5 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
74,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
65,4 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
8 kN
N ref - Базовая частота вращения
7600 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
11000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)