Назад

NU308EG15J30 - SNR

NU308EG15J30

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Загрузки

3D файл

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

d 40 mm
D 90 mm
B 23 mm
E 80 mm
F 52 mm
D1 75,9 mm
rs min 1,5 mm
r1s min 1,5 mm
Класс радиального зазора C3
Вес 0,659 kg
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Производительность при динамической нагрузке (C) 80,3 kN
Производительность при статической нагрузке (C0) 78 kN
Предельная усталостная нагрузка (Cu) 9,5 kN
Nref 7000 tr/min
Nlim 9500 tr/min
Предельная скорость масла Lub 7600 tr/min
Предельная скорость смазки Lub 6400 tr/min
Мин. рабочая температура (Tmin) -20 °C
Макс. рабочая температура (Tmax) 120 °C
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,394 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 4,502 Hz
Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 4,727 Hz
Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 7,273 Hz

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min 48 mm
da max 51 mm
Da max 82 mm
ra max 1,5 mm
r1a max 1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Эквиваленты