Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида
Однорядные цилиндрические оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.
3D файл
Технический паспорт
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
d - Внутренний диаметр | 85 mm |
D - Наружный диаметр | 180 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 41 mm |
E - Диаметр описанной окружности роликов | 160 mm |
F - Диаметр вписанной окружности роликов | 108 mm |
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца | 152,7 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 3 mm |
r1s - Минимальный радиус галтели | 3 mm |
Класс радиального зазора | C3 Специальный |
Вес | 4,62 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 279 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 312 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 34,9 kN |
Nref - Базовая частота вращения | 3700 tr/min |
Nlim - Предельная частота вращения | 4600 tr/min |
Nlim - Предельная скорость при смазывании маслом | 3700 tr/min |
Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 3100 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
---|---|
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин) | 5,239 Hz |
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин) | 7,761 Hz |
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин) | 0,403 Hz |
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин) | 4,96 Hz |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 98 mm |
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца | 106 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 167 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели | 2,5 mm |
r1a - Максимальный радиус галтели | 2,5 mm |