• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

NU320EG15C3 - SNR

NU320EG15C3

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр100 mm
D - Наружный диаметр215 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца47 mm
E - Диаметр описанной окружности роликов191,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов127,5 mm
D1 - Внутренний диаметр буртика наружного кольца181,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес7,61 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность389 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность439 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка46,5 kN
N ref - Базовая частота вращения3100 tr/min
N lim - Предельная частота вращения3800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,196 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,804 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,784 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,392 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,4 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала113 mm
da max - Максимальный диаметр уступа малого торца125 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса202 mm
ra max - Максимальный радиус галтели2,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image