Назад

NU409J40 - SNR

NU409J40

Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали

Однорядные цилиндрические  оликоподшипники выдерживают значительные радиальные нагрузки. Стандартные серии ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) доступны с различными типами сепараторов, диаметрами отверстия и фиксирующими кольцами.

Загрузки

3D файл

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

d 45 mm
D 120 mm
B 29 mm
E 100,5 mm
F 64,5 mm
D1 94,6 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Класс радиального зазора C4
Вес 1,66 kg
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Производительность при динамической нагрузке (C) 112 kN
Производительность при статической нагрузке (C0) 108 kN
Предельная усталостная нагрузка (Cu) 13,2 kN
Nref 6100 tr/min
Nlim 7500 tr/min
Предельная скорость масла Lub 6300 tr/min
Предельная скорость смазки Lub 5200 tr/min
Мин. рабочая температура (Tmin) -40 °C
Макс. рабочая температура (Tmax) 120 °C
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,391 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 4,365 Hz
Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 3,909 Hz
Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 6,091 Hz

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min 54 mm
da max 63 mm
Da max 111 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image