Cam follower with shaft

NUKR100XH/3AS - NTN

NUKR100XH/3AS

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
D - Наружный диаметр100 mm
d1 - Диаметр вала36 mm
C - Ширина подшипника, штампованного стакана или наружного кольца43 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов48,5 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца46 mm
B1 - Общая длина вала120 mm
B2 - Длина осевого стержня74 mm
G - Обозначение резьбы валаM36X1.5
G1 - Длина резьбы вала38 mm
C1 - Расстояние между поверхностью ролика и поверхностью шайбы1,5 mm
m - Обозначение резьбового отверстия для смазкиRc 1/8
e - Входной диаметр ролика или кольца53 mm
Макс. момент затяжки14 N-m
Подшипник с / без сепаратораSans
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес3,08 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
Cr - Номинальная динамическая грузоподъемность119 kN
C0r - Номинальная статическая грузоподъемность167 kN
Нагрузочная способность цилиндрического наружного кольца79 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C